Menu Search

Arandela de retención 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

Arandela de retención de PEBD que cuenta con un diámetro exterior de 11,0 mm, un diámetro interior de 5,3 mm y un grosor de 1,3 mm. Este artículo es compatible con tamaños de tornillos M5.
Referencia de Essentra:

10116876

Número de pieza del fabricante:

015205008703

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0326 €
5000 + 0,031 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

32,60 €

1000 x 0,0326 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros