Menu Search

Arandela de retención 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Arandela de retención de PEBD que cuenta con un diámetro exterior de 18,0 mm, un diámetro interior de 10,5 mm y un grosor de 1,5 mm. Este artículo es compatible con tamaños de tornillos M10.
Referencia de Essentra:

10116906

Número de pieza del fabricante:

015210008703

36034 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1099 €
2500 + 0,1045 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

54,95 €

500 x 0,1099 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros