Menu Search

Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

Referencia de Essentra:

10055809

Número de pieza del fabricante:

031025000001

11342 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0401 €
5000 + 0,0381 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

40,10 €

1000 x 0,0401 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela plana
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Diámetro exterior 5.0 mm
Diámetro interior 2.7 mm
Grosor 1.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros