Menu Search

Arandela de retención 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

Referencia de Essentra:

10055854

Número de pieza del fabricante:

031080000001

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0792 €
2500 + 0,0752 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

39,60 €

500 x 0,0792 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela plana
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Diámetro exterior 13.0 mm
Diámetro interior 8.4 mm
Grosor 2.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros