Menu Search

Arandela de retención 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Una arandela redonda y plana fabricada en poliamida natural (PA 6) que se utiliza para aislar el conjunto de fijaciones de la electricidad y la humedad. La PA 66 ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10117361

Número de pieza del fabricante:

032120000001

26 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5727 €
500 + 0,5444 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

57,27 €

100 x 0,5727 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela plana antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Diámetro exterior 40.0 mm
Diámetro interior 13.0 mm
Grosor 3.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros