Menu Search

Arandela de retención 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Referencia de Essentra:

10118054

Número de pieza del fabricante:

041100000001

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,127 €
2500 + 0,1206 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

63,50 €

500 x 0,127 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Diámetro exterior 18.0 mm
Diámetro interior 10.5 mm
Grosor 1.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros