Menu Search

Natural PEAD Arandela antipérdidas Arandela de retención - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Grosor 0.8 mm | 0.031 in; Tamaños de tornillos compatibles M4

Referencia de Essentra:

10070758

Número de pieza del fabricante:

1040070900VR

10043 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0299 €
5000 + 0,0285 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

29,90 €

1000 x 0,0299 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Natural
Diámetro exterior 10.0 mm
Diámetro interior 4.3 mm
Grosor 0.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros