Menu Search

Arandela de retención 11.9 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 18.6 mm | 0.734 in Outside Diameter, 11.9 mm | 0.470 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with 5/16 screws sizes.
Referencia de Essentra:

10217276

Número de pieza del fabricante:

16FWRT312062

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0386 €
5000 - 19999 0,0347 €
20000 + 0,0312 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

38,60 €

1000 x 0,0386 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros