Menu Search

Arandela de retención 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Referencia de Essentra:

10357491

Número de pieza del fabricante:

173122500022

725 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1328 €
500 + 0,1261 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

13,28 €

100 x 0,1328 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela plana antipérdidas
Material completo Policarbonato
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M2.5
Diámetro exterior 8.0 mm
Diámetro interior 2.8 mm
Grosor 0.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros