Menu Search

Arandela de retención 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm PEAD

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Referencia de Essentra:

10280898

Número de pieza del fabricante:

497517

453119 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0225 €
5000 + 0,0214 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

22,50 €

1000 x 0,0225 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Natural
Grosor 0.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros