Menu Search

Arandela de sellado M3 14.5 Acero inoxidable 316

Las arandelas de sellado están diseñadas para crear un sellado estanco entre dos componentes, evitando la entrada y salida de contaminantes o sustancias. La silicona en la arandela ayuda a que encaje en la superficie y llene orificios e imperfecciones. Fabricadas en acero inoxidable, reutilizable y resistente a una temperatura de -75 ºC a +205 ºC.
Referencia de Essentra:

20219673

Número de pieza del fabricante:

20219673

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 10,0068 €
50 - 99 8,0055 €
100 - 199 7,4285 €
200 - 499 6,8931 €
500 + 6,3963 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,01 €

1 x 10,0068 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para rosca d1 M3
d2 14.5
Material Acero inoxidable 316
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros