10042236
0050322001VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0547 € |
5000 + | 0,052 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 6.4 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.252 in |
Diámetro exterior | 12.0 mm |
Diámetro exterior | 0.472 in |
Grosor | 1.6 mm |
Grosor | 0.063 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Material completo | Goma termoplástica |
Color | Negro |
Especificaciones | DIN 125, DIN 9021 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.