Menu Search

Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm GTP

Esta arandela está hecha de GTP negra. El material de goma termoplástica proporciona un sellado que amortigua las vibraciones y se utiliza habitualmente en aplicaciones de la industria del petróleo y el gas.
Referencia de Essentra:

10468760

Número de pieza del fabricante:

0050472001VR

13761 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 + 0,2475 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.237,50 €

5000 x 0,2475 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 10.5 mm
Diámetro exterior 20.0 mm
Grosor 2.0 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela plana
Material completo Goma termoplástica
Color Negro
Especificaciones DIN 965
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros