10345245
1440724
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1477 € |
5000 + | 0,1403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 3.2 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.126 in |
Diámetro exterior | 7.0 mm |
Diámetro exterior | 0.276 in |
Grosor | 0.5 mm |
Grosor | 0.02 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Material completo | Goma termoplástica |
Color | Negro |
Especificaciones | DIN 125 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.