Menu Search

Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm GTP

Esta arandela está hecha de GTP negra. El material de goma termoplástica proporciona un sellado que amortigua las vibraciones y se utiliza habitualmente en aplicaciones de la industria del petróleo y el gas.
Referencia de Essentra:

10353325

Número de pieza del fabricante:

153203559955

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,2016 €
125 + 1,1412 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

30,04 €

25 x 1,2016 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 21.0 mm
Diámetro exterior 37.0 mm
Grosor 3.0 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela plana
Material completo Goma termoplástica
Color Negro
Especificaciones DIN 125
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros