Menu Search

Arandelas planas - Goma

En stock

La arandela plana de goma se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: GTP, PVC y TPE
  • Color: Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 HB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
10042038 0,1035 € - 0,1089 € 33 En stock
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
10042014 0,0619 € - 0,0651 € 14178 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1339 € - 0,141 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10178638 0,0527 € - 0,0554 € 59754 En stock
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
10069417 0,026 € - 0,0275 € 26790 En stock
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,055 € - 0,0579 € 7073 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,2308 € - 0,2429 € 88 En stock
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069554 0,0667 € - 0,0701 € 909 En stock
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,2847 € - 0,2997 € 597 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,374 € - 0,3935 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2918 € - 0,3073 € Solicite el plazo de entrega aquí
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1155 € - 0,1215 € 3256 En stock
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,4629 € - 0,4872 € 1000 En stock
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0907 € - 0,0955 € 396 En stock
GTP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1556 € - 0,1639 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1556 € - 0,1639 € 95 En stock
GTP
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2752 € - 0,2896 € 11 En stock
GTP
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,5682 € - 0,597 € 274 En stock
GTP
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1263 € - 0,1329 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,189 € - 0,1989 € 498 En stock
GTP
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • de 3
Arandela 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Rango de precios
0,0651 € - 0,0619 €

Niveles de existencias
14178 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Rango de precios
0,141 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Rango de precios
0,0554 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
59754 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Rango de precios
0,0275 € - 0,026 €

Niveles de existencias
26790 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Rango de precios
0,0579 € - 0,055 €

Niveles de existencias
7073 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Rango de precios
0,2429 € - 0,2308 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Rango de precios
0,0701 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
909 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Rango de precios
0,2997 € - 0,2847 €

Niveles de existencias
597 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Rango de precios
0,3935 € - 0,374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Rango de precios
0,3073 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Rango de precios
0,1215 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
3256 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Rango de precios
0,4872 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm GTP

10353134

Rango de precios
0,0955 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm GTP

10353196

Rango de precios
0,1639 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm GTP

10353202

Rango de precios
0,1639 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm GTP

10353264

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm GTP

10353288

Rango de precios
0,597 € - 0,5682 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm GTP

10353172

Rango de precios
0,1329 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm GTP

10353233

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana