Menu Search

Arandela de acabado 12.0 mm 40.0 mm M12 Acero inoxidable

Esta arandela avellanada redonda se utiliza para distribuir la carga y fijar. Se puede utilizar con tornillos avellanados para lograr una unión con un acabado limpio. Fabricada en acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión en aplicaciones que requieren fuerza y resistencia a la abrasión.
Referencia de Essentra:

10503515

Número de pieza del fabricante:

1504904

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,638 €
50 + 7,256 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

76,38 €

10 x 7,638 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M12
Diámetro interior 12.0 mm
Diámetro exterior 40.0 mm
Grosor 7.5 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela plana
Material Acero inoxidable
Material completo Acero inoxidable
Finalizar Mate
Color Plata
Especificaciones DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros