10503669
1504919
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,655 € |
50 + | 3,473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M8 |
---|---|
Diámetro interior | 8.0 mm |
Diámetro interior | 0.315 in |
Diámetro exterior | 26.0 mm |
Diámetro exterior | 1.024 in |
Grosor | 5.0 mm |
Grosor | 0.197 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Material | Acero inoxidable |
Material completo | Acero inoxidable |
Finalizar | Mate |
Color | Plata |
Especificaciones | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.