10503713
1504924
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,974 € |
50 + | 2,826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M10 |
---|---|
Diámetro interior | 10.0 mm |
Diámetro interior | 0.394 in |
Diámetro exterior | 32.0 mm |
Diámetro exterior | 1.26 in |
Grosor | 6.5 mm |
Grosor | 0.256 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela avellanada |
Material | Acero |
Material completo | Acero |
Finalizar | Zincado; Pasivado azul |
Color | Plata |
Especificaciones | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.