Menu Search

Arandela 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acero

Esta arandela redonda se utiliza para distribuir la carga y proteger las superficies sensibles de la carga ejercida por una fijación atornillada. Hecha de acero para aplicaciones en las que se requiere resistencia y con recubrimiento de zinc para evitar la corrosión.
Referencia de Essentra:

10503904

Número de pieza del fabricante:

1504943

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,214 €
50 + 2,104 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

22,14 €

10 x 2,214 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M8
Diámetro interior 8.0 mm
Diámetro exterior 26.0 mm
Grosor 5.0 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela avellanada
Material Acero
Material completo Acero
Finalizar Zincado; Pasivado azul
Color Plata
Especificaciones DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros