10240106
346050040952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0236 € |
5000 + | 0,0224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M5 |
---|---|
Diámetro interior | 5.3 mm |
Diámetro interior | 0.209 in |
Diámetro exterior | 10.0 mm |
Diámetro exterior | 0.394 in |
Grosor | 1.0 mm |
Grosor | 0.039 in |
Forma de la arandela | Redonda |
Tipo de arandela | Arandela avellanada |
Material | Acero suave |
Material completo | Acero suave |
Finalizar | Zincado |
Color | Natural |
Especificaciones | DIN 125 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.