Menu Search

Arandela 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acero suave

Esta arandela plana está fabricada en acero galvanizado con referencia a las normas DIN125 e ISO 7089.
Referencia de Essentra:

10240113

Número de pieza del fabricante:

346060040952

4609 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0308 €
5000 + 0,0292 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

30,80 €

1000 x 0,0308 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M6
Diámetro interior 6.4 mm
Diámetro exterior 12.5 mm
Grosor 1.6 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela avellanada
Material Acero suave
Material completo Acero suave
Finalizar Zincado
Color Natural
Especificaciones DIN 125

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros