Menu Search

Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acero suave

Esta arandela plana está fabricada en acero galvanizado con referencia a las normas DIN9021 e ISO 7093. Tiene una superficie más amplia para ayudar a distribuir la carga de sujeción sin dañar el montaje.
Referencia de Essentra:

10240151

Número de pieza del fabricante:

347050040952

7713 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0308 €
5000 + 0,0292 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

30,80 €

1000 x 0,0308 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M5
Diámetro interior 5.3 mm
Diámetro exterior 15.0 mm
Grosor 1.2 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela avellanada
Material Acero suave
Material completo Acero suave
Finalizar Zincado
Color Natural
Especificaciones DIN 9021

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros