La arandela plana de metal se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Grosor | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,56 € - 3,747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,369 € - 1,441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,493 € - 1,573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,718 € - 1,808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,104 € - 2,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,091 € - 5,359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
7,256 € - 7,638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,104 € - 2,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,352 € - 2,477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,614 € - 2,751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,535 € - 3,721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,826 € - 2,974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,759 € - 3,956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,468 € - 1,546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,618 € - 1,703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,817 € - 1,913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,19 € - 2,306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.