Menu Search

Arandelas planas - PEEK

En producción

Arandelas planas, fabricadas con material PEEK, poseen una alta resistencia mecánica, excelente resistencia química y estabilidad térmica.

Proporcionan una superficie robusta y uniforme, para la distribución del esfuerzo, lo que ayuda a reducir los daños en el ensamblaje y prolongar la vida útil de los componentes. Son ideales para su uso en entornos con altas cargas mecánicas o movimientos repetidos.

Las arandelas mantienen su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C, lo que las hace ideales para su uso en las industrias médica, electrónica y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SR1929

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 h1 d1 Para rosca Compra
1,2741 € - 1,4157 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5
1.6
6.4
M6
1,17 € - 1,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
0.8
4.3
M4
0,7623 € - 0,847 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
0.5
3.2
M3
3,3323 € - 3,7026 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
2.0
10.5
M10
2,5809 € - 2,8677 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
1.6
8.4
M8
0,9639 € - 1,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1.0
5.3
M5
Arandela plana M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

20828431

Rango de precios
1,4157 € - 1,2741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Arandela plana M4 4.3 9.0 0.8 Beige PEEK

20828417

Rango de precios
1,30 € - 1,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Arandela plana M3 3.2 7.0 0.5 Beige PEEK

20828400

Rango de precios
0,847 € - 0,7623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Arandela plana M10 10.5 21.0 2.0 Beige PEEK

20828455

Rango de precios
3,7026 € - 3,3323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Arandela plana M8 8.4 17.0 1.6 Beige PEEK

20828448

Rango de precios
2,8677 € - 2,5809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm
Arandela plana M5 5.3 10.0 1.0 Beige PEEK

20828424

Rango de precios
1,071 € - 0,9639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Tensile strength N
    116 N/mm