Menu Search

N/A 6.0 mm (DI) 10.8 mm (DE)

La arandela plana estándar está fabricada en nylon natural, que ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10356180

Número de pieza del fabricante:

17W04250

13743 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0442 €
5000 + 0,042 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

44,20 €

1000 x 0,0442 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro interior 6.0 mm
Diámetro exterior 10.8 mm
Grosor 3.3 mm
Tipo de arandela Arandela plana
Forma de la arandela Redonda
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros