10356852
17W07534
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1139 € |
2500 + | 0,1082 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro interior | 12.0 mm |
---|---|
Diámetro interior | 0.472 in |
Diámetro exterior | 17.4 mm |
Diámetro exterior | 0.685 in |
Grosor | 4.8 mm |
Grosor | 0.189 in |
Tipo de arandela | Arandela plana |
Forma de la arandela | Redonda |
Color | Natural |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.