10025321
SHK-J2-14M-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1052 € |
5000 - 9999 | 0,0999 € |
10000 + | 0,0949 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del cable compatible | 13.3 mm |
---|---|
Rango de diámetro del cable compatible | 0.524 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 13.3 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.524 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.063 in |
Diámetro del orificio compatible | 5.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.217 in |
Spacer Height | 14.0 mm |
Spacer Height | 0.551 in |
Altura interior | 13.7 mm |
Altura interior | 0.539 in |
Anchura interior | 13.7 mm |
Anchura interior | 0.539 in |
Altura general | 41.3 mm |
Altura general | 1.626 in |
Método de montaje | Montaje a presión |
Ajustabilidad | Fijo |
Material | PA |
Color | Natural |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.