Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

Este arnés para cables con separador mantiene los cables alejados de los paneles o placas. Mantiene los espacios limpios y despejados, además de proteger los componentes electrónicos sensibles de las interferencias. Este arnés está fabricado con material clasificado como UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10025437

Número de pieza del fabricante:

SHK-J2-24M-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,121 €
5000 - 9999 0,1149 €
10000 + 0,1092 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

121,00 €

1000 x 0,121 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del cable compatible 13.3 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 mm
Diámetro del orificio compatible 5.5 mm
Spacer Height 24.0 mm
Altura interior 13.7 mm
Anchura interior 13.7 mm
Método de montaje Montaje a presión
Ajustabilidad Fijo
Color Natural
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Longitud de la base 7.8 mm
Longitud del espaciador 24.0 mm
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros