10170670
SHKBS-4-01A-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2821 € |
5000 + | 0,268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del cable compatible | 13.7 mm |
---|---|
Rango de diámetro del cable compatible | 0.539 in |
Diámetro del orificio compatible | 4.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.157 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Altura interior | 13.6 mm |
Altura interior | 0.535 in |
Anchura interior | 13.6 mm |
Anchura interior | 0.535 in |
Método de montaje | Adhesivo |
Ajustabilidad | Fijo |
Color | Natural |
Rango de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Longitud de la base | 17.8 mm |
Longitud de la base | 0.701 in |
Longitud del espaciador | 6.4 mm |
Longitud del espaciador | 0.252 in |
Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.