Menu Search

Abrazadera de collar Montaje a presión 25.4 mm 20.6 mm PA Natural

Este pasacables con cuerpo distanciador y clip de fijación está fabricada en nylon natural con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10025628

Número de pieza del fabricante:

SHKE-16-19

999 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2086 €
5000 - 9999 0,1906 €
10000 + 0,181 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

208,60 €

1000 x 0,2086 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del cable compatible 20.6 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 2.0 mm
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Spacer Height 25.4 mm
Altura interior 20.6 mm
Anchura interior 13.6 mm
Método de montaje Montaje a presión
Ajustabilidad Fijo
Color Natural
Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Longitud de la base 14.3 mm
Longitud del espaciador 25.4 mm
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros