Menu Search

Pasacables con diafragma 6.4 mm 4.1 mm TPE

El pasacables con diafragma de una cara tiene una lámina central que permite atravesar una gama de cables de diferentes tamaños y mantener un sello para evitar la entrada de suciedad y polvo.
Referencia de Essentra:

10002612

Número de pieza del fabricante:

DGB-2.5

3700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3251 €
5000 + 0,3088 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

325,10 €

1000 x 0,3251 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material TPE
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Diámetro interior 4.1 mm
Diámetro general 9.4 mm
Altura general 3.6 mm
Grosor del panel 0.8 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros