Menu Search

Pasacables con diafragma 11.0 mm 8.0 mm TPE

El pasacables con diafragma de una cara tiene una lámina central que permite atravesar una gama de cables de diferentes tamaños y mantener un sello para evitar la entrada de suciedad y polvo.
Referencia de Essentra:

10002643

Número de pieza del fabricante:

DGB-6

585 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2601 €
5000 + 0,247 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

260,10 €

1000 x 0,2601 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material TPE
Diámetro del orificio compatible 11.0 mm
Diámetro interior 8.0 mm
Diámetro general 17.5 mm
Altura general 8.0 mm
Grosor del panel 1.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros