Menu Search

N/A 6.0 mm (DI) Natural Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Referencia de Essentra:

10054345

Número de pieza del fabricante:

017007000003

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0474 €
5000 + 0,045 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

47,40 €

1000 x 0,0474 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Material Nylon
Diámetro de cable compatible 6.0 mm
Diámetro del orificio compatible 8.5 mm
Diámetro interior 6.0 mm
Altura general 12.0 mm
Grosor del panel 2.0 mm
Tipo Quick Bushing

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros