Menu Search

Funda pasacables 7.6 mm 3.8 mm PVC

Esta funda pasacables de PVC flexible negra proporciona un mayor apoyo y protección para cables que atraviesan paneles.
Referencia de Essentra:

10084984

Número de pieza del fabricante:

12461

2283 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,2704 €
2500 - 12499 0,1288 €
12500 + 0,1223 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

67,60 €

250 x 0,2704 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Diámetro del orificio compatible 7.6 mm
Diámetro de la cabeza 14.2 mm
Grosor del panel 3.8 mm
Longitud de la manga 31.7 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros