Menu Search

Funda pasacables 12.7 mm 3.2 mm PVC

Esta funda pasacables de PVC flexible negra proporciona un mayor apoyo y protección para cables que atraviesan paneles.
Referencia de Essentra:

10084991

Número de pieza del fabricante:

12462

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3195 €
2000 - 9999 0,1521 €
10000 + 0,1445 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

63,90 €

200 x 0,3195 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Diámetro del orificio compatible 12.7 mm
Diámetro de la cabeza 15.1 mm
Grosor del panel 3.2 mm
Longitud de la manga 35.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros