Menu Search

Funda pasacables 14.3 mm 10.3 mm PVC

Esta funda pasacables de PVC flexible negra proporciona un mayor apoyo y protección para cables que atraviesan paneles.
Referencia de Essentra:

10085011

Número de pieza del fabricante:

12464

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,5344 €
2500 - 12499 0,2545 €
12500 + 0,2417 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

133,60 €

250 x 0,5344 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Diámetro de cable compatible 10.3 mm
Diámetro del orificio compatible 14.3 mm
Diámetro de la cabeza 19.1 mm
Longitud de la manga 38.1 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros