Menu Search

Funda pasacables 9.6 mm 6.2 mm PVC

Esta funda pasacables de PVC flexible negra proporciona un mayor apoyo y protección para cables que atraviesan paneles.
Referencia de Essentra:

10105214

Número de pieza del fabricante:

60218

6531 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,8802 €
1000 - 4999 0,4191 €
5000 + 0,3981 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

88,02 €

100 x 0,8802 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material PVC
Diámetro de cable compatible 6.2 mm
Diámetro del orificio compatible 9.6 mm
Diámetro de la cabeza 14.0 mm
Longitud de la manga 41.3 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros