Menu Search

Pasacables con diafragma 20.0 mm 15.5 mm PVC

El pasacables con diafragma de dos caras tiene una lámina central que permite atravesar una gama de cables de diferentes tamaños y mantener un sello para evitar la entrada de suciedad y polvo.
Referencia de Essentra:

10069097

Número de pieza del fabricante:

10187

6613 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,3224 €
2500 - 12499 0,1535 €
12500 + 0,1458 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

80,60 €

250 x 0,3224 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Diámetro del orificio compatible 20.0 mm
Diámetro interior 15.5 mm
Diámetro general 25.5 mm
Altura general 8.0 mm
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros