Menu Search

Pasacables con diafragma 20.0 mm 16.0 mm PVC

El pasacables con diafragma de dos caras tiene una lámina central que permite atravesar una gama de cables de diferentes tamaños y mantener un sello para evitar la entrada de suciedad y polvo.
Referencia de Essentra:

10092590

Número de pieza del fabricante:

19438

11165 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,4008 €
4000 - 19999 0,1909 €
20000 + 0,1813 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

160,32 €

400 x 0,4008 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Diámetro del orificio compatible 20.0 mm
Diámetro interior 16.0 mm
Diámetro general 25.5 mm
Altura general 7.0 mm
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros