Menu Search

Pasacables 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10325261

Número de pieza del fabricante:

042030069907

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3028 €
2500 + 0,2878 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

151,40 €

500 x 0,3028 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Tipo Quick Fit Grommet
Diámetro del cuerpo 6.0 mm
Longitud del cuerpo 0.6 mm
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Diámetro interior 3.0 mm
Diámetro general 9.0 mm
Altura general 4.6 mm
Grosor del panel 0.6 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros