10325322
042070169907
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 1,2142 € |
500 - 2499 | 0,578 € |
2500 + | 0,5492 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Tipo | Bushing |
Diámetro del cuerpo | 13.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.531 in |
Longitud del cuerpo | 9.7 mm |
Longitud del cuerpo | 0.382 in |
Diámetro del orificio compatible | 10.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.394 in |
Diámetro interior | 7.0 mm |
Diámetro interior | 0.276 in |
Diámetro general | 13.5 mm |
Diámetro general | 0.531 in |
Altura general | 9.7 mm |
Altura general | 0.382 in |
Grosor del panel | 5.9 mm |
Grosor del panel | 0.232 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.