Menu Search

Pasacables 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10118122

Número de pieza del fabricante:

042080111307

9473 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1715 €
2500 + 0,163 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

85,75 €

500 x 0,1715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Blanco
Material completo Cloruro de polivinilo
Tipo Quick Fit Grommet
Diámetro del orificio compatible 11.5 mm
Diámetro interior 8.0 mm
Diámetro general 15.0 mm
Altura general 9.0 mm
Grosor del panel 1.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros