Menu Search

Pasacables 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10118153

Número de pieza del fabricante:

042100169928

407 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7106 €
500 + 0,6751 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

71,06 €

100 x 0,7106 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Elastómero termoplástico
Tipo Quick Fit Grommet
Diámetro del orificio compatible 15.0 mm
Diámetro interior 10.0 mm
Diámetro general 20.0 mm
Altura general 9.0 mm
Grosor del panel 4.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros