Menu Search

Pasacables 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Ofrece protección contra la abrasión para cables que atraviesan paneles metálicos con bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10325377

Número de pieza del fabricante:

042100269907

752 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9447 €
500 + 0,8977 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

94,47 €

100 x 0,9447 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Tipo Quick Fit Grommet
Diámetro del cuerpo 14.0 mm
Longitud del cuerpo 6.0 mm
Diámetro del orificio compatible 14.0 mm
Diámetro interior 10.0 mm
Diámetro general 18.0 mm
Altura general 10.0 mm
Grosor del panel 6.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros