Menu Search

Pasacables de ajuste rápido 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

Pasacable de ajuste rápido que protege los cables de la abrasión por los bordes ásperos del panel. Encaja rápido en su lugar gracias al lateral cónico, lo que ahorra tiempo en las líneas de montaje.
Referencia de Essentra:

10090947

Número de pieza del fabricante:

16205

20772 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,271 €
10000 - 49999 0,129 €
50000 + 0,1226 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

271,00 €

1000 x 0,271 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Tipo Quick Fit Grommet
Diámetro del orificio compatible 18.0 mm
Diámetro interior 14.0 mm
Grosor del panel 1.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros