Menu Search

Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Replaces Item No.(s): 42100169907
Referencia de Essentra:

20019204

Número de pieza del fabricante:

20019204

5347 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 1,7378 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

1,74 €

1 x 1,7378 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Tipo Quick Fit Grommet
Diámetro del cuerpo 14.0 mm
Longitud del cuerpo 1.6 mm
Diámetro del orificio compatible 15.0 mm
Diámetro interior 11.0 mm
Diámetro general 20.0 mm
Altura general 9.0 mm
Grosor del panel 4.0 mm
Código de material 3926909790

El producto 20019204 reemplaza:

Pasacables 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm
Referencia de Essentra: 10325360
Número de pieza del fabricante: 042100169907

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros