Menu Search

Asa empotrada 133.0 mm 22.0 mm PA Negro

Screw on Flush Handles can be mounted horizontally or vertically and is fixed using M6 screws (not supplied).
Referencia de Essentra:

10203941

Número de pieza del fabricante:

1287197

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 25,979 €
50 + 24,683 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

259,79 €

10 x 25,979 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio
Forma del asa Rectangular
Estilo del asa Enrasado
Tipo de montaje Fijación atornillable
Forma/estilo retraído Rectangular
Código de material 3926909790

El producto 1287197 reemplaza:

Asa empotrada 133.0 mm Poliamida Negro
Referencia de Essentra: 10550588
Número de pieza del fabricante: 493455

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros