Menu Search

Asa en U 350.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

Referencia de Essentra:

20074470

Número de pieza del fabricante:

38424070350E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 6

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Distancia del orificio de montaje 350.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 7326909890
Material del asa Acero inoxidable
Estilo del asa Ángulo derecho

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros