Menu Search

Tiradores metálicos de una pieza M8

Referencia de Essentra:

20075798

Número de pieza del fabricante:

4845770400E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 28,66 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

28,66 €

1 x 28,66 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Distancia del orificio de montaje 400.0 mm
Longitud de la rosca 15.0 mm
Diámetro del tubo 20.0 mm
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302420090
Material del asa Aluminio
Estilo del asa Asa en U

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros